chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-Resistant Linear Position Sensor
LTE300M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Rendelési azonosító sz. 100002119
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
643,00 EUR
Tétel összesen
643,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Output function
Analóg kimenet
Design
Rúd
Electrical connection
Kábel csatlakozóval
Connector type
M12 × 1
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetostriktív
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
300
Measuring range
300…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101458367
Gross weight
1100
Height
0
Length
0
Net weight
1000
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1
Volume unit
CMQ
Width
0
Dimensions
426,5 mm
Quality active face
1.4404 (AISI 316L)
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Measuring range (mm)
300
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LTE300M-HT10-LU10-P-0.25-H1151