chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-Resistant Linear Position Sensor
LTE2000M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Rendelési azonosító sz. 100002131
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
942,00 EUR
Tétel összesen
942,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LTE2000M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Output function
Analog output
Design
Rod
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetostrictive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
2000
Measuring range
2000…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Measuring range (mm)
2000
Output function
Analog output
Ügyfélszolgálat felkeresése