chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Linear Position Sensor
LI1750P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Rendelési azonosító sz. 100012836
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
632,00 EUR
Tétel összesen
632,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Profile
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminum/plastic
Housing quality
PA6-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
1750
Measuring range
1750…0.0 mm
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
1750
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI1750P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu