chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Linear Position Sensor
LI2000P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Rendelési azonosító sz. 100012837
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
703,00 EUR
Tétel összesen
703,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Profil
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Alumínium/műanyag
Housing quality
PA6-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Induktív
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
2000
Measuring range
2000…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101514773
Gross weight
2570
Height
80
Length
2020
Net weight
2570
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
12.928
Volume unit
DMQ
Width
80
Dimensions
2058 mm x 35 mm x 25 mm
Housing surface
Eloxált
Quality active face
PA6-GF30
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI2000P0-Q25LM0-IOLX3-H1141