chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DWE-1000-110-105-9E43B-B3M12 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Draw-Wire
DWE-1000-110-105-9E43B-B3M12
Rendelési azonosító sz. 100049364
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Draw Wire
Communication protocol
PROFINET
Electrical connection
Connector
Connector type
3 x M12
Housing material
Titanium anodized aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Főbb jellemzők
Communication protocol
PROFINET
Electrical connection
Connector
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1483,00 EUR
Tétel összesen
1483,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DWE-1000-110-105-9E43B-B3M12
Ügyfélszolgálat felkeresése