chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Draw-Wire
DWE-6000-155-121-9D38B-H1151
Rendelési azonosító sz. 100049384
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1424,00 EUR
Tétel összesen
1424,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Draw Wire
Communication protocol
CANopen
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titanium anodized aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Communication protocol
CANopen
Electrical connection
Connector
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DWE-6000-155-121-9D38B-H1151