chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Draw-Wire
DWE-40000-135-10-2B4000-H1181
Rendelési azonosító sz. 100049414
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
2237,00 EUR
Tétel összesen
2237,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Push-Pull/HTL
Design
Draw Wire
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titanium anodized aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
Push-Pull/HTL
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DWE-40000-135-10-2B4000-H1181