chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DWE-10000-120-8C-C | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Draw-Wire
DWE-10000-120-8C-C
Rendelési azonosító sz. 100049462
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Output function
Analog output
Design
Draw Wire
Electrical connection
Cable
Housing material
Aluminum/plastic
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Potentiometer
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1936,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DWE-10000-120-8C-C
Tétel összesen
1936,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése