chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
DWE-1000-60-9D16B-CA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Draw-Wire
DWE-1000-60-9D16B-CA
Rendelési azonosító sz. 100049463
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Design
Draw Wire
Communication protocol
CANopen
Electrical connection
Cable
Housing material
Aluminum/plastic
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Potentiometer
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Communication protocol
CANopen
Electrical connection
Cable
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1594,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DWE-1000-60-9D16B-CA
Tétel összesen
1594,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése