chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DWE-5000-120-9D16B-C | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Draw-Wire
DWE-5000-120-9D16B-C
Rendelési azonosító sz. 100049465
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Design
Draw Wire
Communication protocol
CANopen
Electrical connection
Cable
Housing material
Aluminum/plastic
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Potentiometer
Operating voltage
DC
Főbb jellemzők
Communication protocol
CANopen
Electrical connection
Cable
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
2050,00 EUR
Tétel összesen
2050,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DWE-5000-120-9D16B-C
Ügyfélszolgálat felkeresése