chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Linear Position Sensor
WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141
Rendelési azonosító sz. 1536623
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
363,00 EUR
Tétel összesen
363,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/Analog output
Cable color
Gray
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30/PP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Magnetic
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
45
Construction size
73 x 5 x 14.5 mm
Measuring range
45…0.0 mm
Cylindrical design
T-groove cylinder
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Measuring range (mm)
45
Output function
PNP/Analog output