chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetically Actuated Linear Position Sensor
WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 1536630
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
334,00 EUR
Tétel összesen
334,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analóg kimenet
Design
Profil
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Alumínium/műanyag
Housing quality
PA6-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
75
Measuring principle
Mágneses
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
100
Construction size
141 x 35 x 25 mm
Measuring range
100…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101200539
Gross weight
300
Height
25
Length
150
Net weight
300
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
112.5
Volume unit
CMQ
Width
30
Dimensions
141 mm x 35 mm x 25 mm
Quality active face
PA6-GF30
Resolution
0.1 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
100
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141