chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetically Actuated Linear Position Sensor
WIM200-Q25L-LIU5X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 1536633
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
462,00 EUR
Tétel összesen
462,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Profile
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminum/plastic
Housing quality
PA6-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
75
Measuring principle
Magnetic
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
200
Construction size
241 x 35 x 25 mm
Measuring range
200…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
200
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
WIM200-Q25L-LIU5X2-H1141