chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WIM125-Q25L-LI-EXI-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetically Actuated Linear Position Sensor
WIM125-Q25L-LI-EXI-H1141
Rendelési azonosító sz. 1536643
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analóg kimenet
Design
Profil
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Alumínium/műanyag
Housing quality
PA6-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
65
Measuring principle
Mágneses
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
125
Construction size
166 x 35 x 25 mm
Measuring range
125…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101259513
Gross weight
317
Height
50
Length
450
Net weight
317
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1125
Volume unit
CMQ
Width
50
Dimensions
166 mm x 35 mm x 25 mm
Quality active face
PA6-GF30
Resolution
0.122 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
125
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
419,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
WIM125-Q25L-LI-EXI-H1141
Tétel összesen
419,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése