chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WIM160-Q25L-LI-EXI-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetically Actuated Linear Position Sensor
WIM160-Q25L-LI-EXI-H1141
Rendelési azonosító sz. 1536644
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analóg kimenet
Design
Profil
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Alumínium/műanyag
Housing quality
PA6-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
65
Measuring principle
Mágneses
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
160
Construction size
201 x 35 x 25 mm
Measuring range
160…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101259506
Gross weight
388
Height
40
Length
440
Net weight
388
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
880
Volume unit
CMQ
Width
50
Dimensions
201 mm x 35 mm x 25 mm
Quality active face
PA6-GF30
Resolution
0.16 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
160
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
479,00 EUR
Tétel összesen
479,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
WIM160-Q25L-LI-EXI-H1141
Ügyfélszolgálat felkeresése