chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-Resistant Linear Position Sensor
LTX900M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Rendelési azonosító sz. 1540241
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1105,00 EUR
Tétel összesen
1105,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LTX900M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Rod
Medium
liquids
Communication protocol
SSi
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min.
-40
Ambient temperature max.
85
Measuring principle
Magnetostrictive
Operating voltage
DC
Measuring range
900
Measuring range
900…0.0 mm
Főbb jellemzők
Communication protocol
SSi
Electrical connection
Connector
Measuring range
900
Ügyfélszolgálat felkeresése