chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LTX1100M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-Resistant Linear Position Sensor
LTX1100M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Rendelési azonosító sz. 1540245
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Rod
Medium
liquids
Communication protocol
SSi
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetostrictive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
1100
Measuring range
1100…0.0 mm
Főbb jellemzők
Communication protocol
SSi
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
1100
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1154,00 EUR
Tétel összesen
1154,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LTX1100M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Ügyfélszolgálat felkeresése