chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LTX1400M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-Resistant Linear Position Sensor
LTX1400M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Rendelési azonosító sz. 1540251
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Design
Rod
Medium
liquids
Communication protocol
SSi
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetostrictive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
1400
Measuring range
1400…0.0 mm
Főbb jellemzők
Communication protocol
SSi
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
1400
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1230,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LTX1400M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Tétel összesen
1230,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése