chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-Resistant Linear Position Sensor
LTX475M-F10-LI0-X3-H1151
Rendelési azonosító sz. 1540290
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
956,00 EUR
Tétel összesen
956,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Output function
Analog output
Design
Rod
Medium
liquids
Detection type
medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetostrictive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
475
Measuring range
475…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
475
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LTX475M-F10-LI0-X3-H1151