chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LTX1250M-F10-LI0-X3-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-Resistant Linear Position Sensor
LTX1250M-F10-LI0-X3-H1151
Rendelési azonosító sz. 1540306
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Output function
Analog output
Design
Rod
Medium
liquids
Detection type
medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetostrictive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
1250
Measuring range
1250…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
1250
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LTX1250M-F10-LI0-X3-H1151
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1149,00 EUR
Tétel összesen
1149,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése