chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-Resistant Linear Position Sensor
LTX4000M-F10-LI0-X3-H1151
Rendelési azonosító sz. 1540325
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1836,00 EUR
Tétel összesen
1836,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Output function
Analog output
Design
Rod
Medium
liquids
Detection type
medium contact
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetostrictive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
4000
Measuring range
4000…0.0 mm
Measuring range
4000 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
4000
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LTX4000M-F10-LI0-X3-H1151