chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DW250-70-PA-H1441 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Draw-Wire
DW250-70-PA-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544533
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Potenciométer
Design
Húzott huzal
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titán eloxált alumínium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
250
Measuring range
250…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101256789
Gross weight
519
Height
105
Length
180
Net weight
519
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
3402
Volume unit
CMQ
Width
180
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
250
Output function
Potentiometer
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
431,00 EUR
Tétel összesen
431,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW250-70-PA-H1441
Ügyfélszolgálat felkeresése