chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DW500-70-7E-H1441 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Draw-Wire
DW500-70-7E-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544534
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Analóg kimenet
Design
Húzott huzal
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titán eloxált alumínium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
500
Output type
Analóg
Measuring range
500…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101256796
Gross weight
514
Height
140
Length
140
Net weight
514
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
2744
Volume unit
CMQ
Width
140
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
500
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
626,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW500-70-7E-H1441
Tétel összesen
626,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése