chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Draw-Wire
DW500-70-PA-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544536
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
431,00 EUR
Tétel összesen
431,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW500-70-PA-H1441
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Potentiometer
Design
Draw Wire
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titanium anodized aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
500
Measuring range
500…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
500
Output function
Potentiometer
Ügyfélszolgálat felkeresése