chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Draw-Wire
DW2000-110-7E-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544543
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
736,00 EUR
Tétel összesen
736,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW2000-110-7E-H1441
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Analog output
Design
Draw Wire
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titanium anodized aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Measuring principle
Potentiometer
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
2000
Output type
Analog
Measuring range
2000…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
2000
Output function
Analog output