chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Draw-Wire
DW2000-110-PA-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544545
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
539,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW2000-110-PA-H1441
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Potentiometer
Design
Draw Wire
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titanium anodized aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Potentiometer
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
2000
Measuring range
2000…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
2000
Output function
Potentiometer
Tétel összesen
539,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése