chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Draw-Wire
DW10000-135-7E-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544555
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1514,00 EUR
Tétel összesen
1514,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW10000-135-7E-H1441
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Analóg kimenet
Design
Húzott huzal
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titán eloxált alumínium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
10000
Output type
Analóg
Measuring range
10000…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101257007
Gross weight
3240
Height
215
Length
355
Net weight
3240
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
19.844
Volume unit
DMQ
Width
260
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
10000
Output function
Analog output
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu