chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DW15000-135-7E-H1441 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Draw-Wire
DW15000-135-7E-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544558
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Analóg kimenet
Design
Húzott huzal
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titán eloxált alumínium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
15000
Output type
Analóg
Measuring range
15000…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101257038
Gross weight
3660
Height
220
Length
400
Net weight
3660
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
22.88
Volume unit
DMQ
Width
260
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
15000
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW15000-135-7E-H1441
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1647,00 EUR
Tétel összesen
1647,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése