chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DW15000-135-PA-H1441 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Draw-Wire
DW15000-135-PA-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544560
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Potentiometer
Design
Draw Wire
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titanium anodized aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
15000
Measuring range
15000…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
15000
Output function
Potentiometer
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1487,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW15000-135-PA-H1441
Tétel összesen
1487,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése