chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DW20000-135-7E-H1441 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Draw-Wire
DW20000-135-7E-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544561
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Analóg kimenet
Design
Húzott huzal
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titán eloxált alumínium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
20000
Output type
Analóg
Measuring range
20000…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101257069
Gross weight
3820
Height
230
Length
330
Net weight
3820
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0.022
Volume unit
MTQ
Width
290
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
20000
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1647,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW20000-135-7E-H1441
Tétel összesen
1647,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése