chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Draw-Wire
DW20000-135-PA-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544563
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1487,00 EUR
Tétel összesen
1487,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW20000-135-PA-H1441
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Potenciométer
Design
Húzott huzal
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titán eloxált alumínium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
20000
Measuring range
20000…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101257083
Gross weight
400
Height
0
Length
0
Net weight
400
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0
Width
0
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
20000
Output function
Potentiometer