chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
DW30000-135-7E-H1441 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Draw-Wire
DW30000-135-7E-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544567
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Analog output
Design
Draw Wire
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titanium anodized aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
30000
Output type
Analog
Measuring range
30000…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
30000
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1943,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW30000-135-7E-H1441
Tétel összesen
1943,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése