chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Draw-Wire
DW30000-135-PA-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544569
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1696,00 EUR
Tétel összesen
1696,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW30000-135-PA-H1441
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Potenciométer
Design
Húzott huzal
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titán eloxált alumínium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
30000
Measuring range
30000…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101257144
Gross weight
4590
Height
2000
Length
4500
Net weight
4590
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
22.5
Volume unit
MTQ
Width
2500
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
30000
Output function
Potentiometer
Ügyfélszolgálat felkeresése