chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DW40000-135-PA-H1441 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Draw-Wire
DW40000-135-PA-H1441
Rendelési azonosító sz. 1544605
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Output function
Potenciométer
Design
Húzott huzal
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titán eloxált alumínium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
40000
Measuring range
40000…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101257205
Gross weight
5319
Height
290
Length
380
Net weight
5319
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
25.346
Volume unit
DMQ
Width
230
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
40000
Output function
Potentiometer
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
1846,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DW40000-135-PA-H1441
Tétel összesen
1846,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése