chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LI1000P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Linear Position Sensor
LI1000P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181
Rendelési azonosító sz. 1590210
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Profile
Communication protocol
SSi
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminum/plastic
Housing quality
PA6-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
1000
Measuring range
1000…0.0 mm
Főbb jellemzők
Communication protocol
SSi
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
1000
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
843,00 EUR
Tétel összesen
843,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI1000P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181
Ügyfélszolgálat felkeresése