chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Linear Position Sensor
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2
Rendelési azonosító sz. 1590732
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
294,00 EUR
Tétel összesen
294,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Cable color
Black
Design
Profile
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC-GF10
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
200
Measuring range
200…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Measuring range (mm)
200
Output function
Analog output
Ügyfélszolgálat felkeresése