chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Linear Position Sensor
LI50P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Rendelési azonosító sz. 1590741
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
282,00 EUR
Tétel összesen
282,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI50P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
0.3
Design
Profile
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC-GF10
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
50
Measuring range
50…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Measuring range (mm)
50
Output function
Analog output