chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Linear Position Sensor
LI150P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Rendelési azonosító sz. 1590743
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
302,00 EUR
Tétel összesen
302,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI150P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
0.3
Design
Profile
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC-GF10
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
150
Measuring range
150…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Measuring range (mm)
150
Output function
Analog output
Ügyfélszolgálat felkeresése