chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LI200P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Linear Position Sensor
LI200P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Rendelési azonosító sz. 1590744
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
0.3
Design
Profile
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC-GF10
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
200
Measuring range
200…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Measuring range (mm)
200
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
312,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI200P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Tétel összesen
312,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése