chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Linear Position Sensor
LI25P1-QR14-LIU5X2
Rendelési azonosító sz. 1590751
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
237,00 EUR
Tétel összesen
237,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI25P1-QR14-LIU5X2
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Profile
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
25
Measuring range
25…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Measuring range (mm)
25
Output function
Analog output