chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Linear Position Sensor
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4
Rendelési azonosító sz. 1590752
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
246,00 EUR
Tétel összesen
246,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Analog output
Cable length (m)
0.3
Cable color
Gray
Design
Profile
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
25
Measuring range
25…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Measuring range (mm)
25
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4