chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Linear Position Sensor
LI25P1-QR14-LU4X2/S97
Rendelési azonosító sz. 1590753
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
250,00 EUR
Tétel összesen
250,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI25P1-QR14-LU4X2/S97
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Design
Profile
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
25
Measuring range
25…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Measuring range (mm)
25
Output function
Analog output
Ügyfélszolgálat felkeresése