chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LI300P1-Q17LM1-LIU5X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Linear Position Sensor
LI300P1-Q17LM1-LIU5X2
Rendelési azonosító sz. 1590757
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Cable color
Black
Design
Profile
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC-GF10
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Inductive
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
300
Measuring range
300…0.0 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Measuring range (mm)
300
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
309,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI300P1-Q17LM1-LIU5X2
Tétel összesen
309,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése