chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BIM-EG08-Y1X-2-RS4.21T/S90 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Magnetic Field Sensor
BIM-EG08-Y1X-2-RS4.21T/S90
Rendelési azonosító sz. 100001364
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Blue
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
78
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Output function
NAMUR
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
83,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-EG08-Y1X-2-RS4.21T/S90
Tétel összesen
83,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése