chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Magnetic Field Sensor
BIM-UNC-AP6X-0.3-PSG3M
Rendelési azonosító sz. 100001905
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
85,00 EUR
Tétel összesen
85,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-UNC-AP6X-0.3-PSG3M
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.3
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PP-GF20
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
22 x 4 x 4.6 mm
Cylindrical design
C-groove cylinder
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Cylindrical design
C-groove cylinder
Output function
PNP