chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Inductive Linear Position Sensor
WIM64-UNTL-IOL-0.3-RS4
Rendelési azonosító sz. 100034307
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
251,00 EUR
Tétel összesen
251,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.3
Cable color
Black
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PA66-GF25
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Magnetic
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
64
Construction size
77 x 13.6 x 14.2 mm
Measuring range
64…0.0 mm
Cylindrical design
T-groove cylinder
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Cylindrical design
T-groove cylinder
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
WIM64-UNTL-IOL-0.3-RS4