chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
BIM-AKT-Y1X/S235
Rendelési azonosító sz. 1055002
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
62,00 EUR
Tétel összesen
62,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Blue
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
28 x 30 x 15 mm
Cylindrical design
Profile cylinder
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Cylindrical design
Profile cylinder
Output function
NAMUR
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-AKT-Y1X/S235