chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BIM-IKT-Y1X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
BIM-IKT-Y1X
Rendelési azonosító sz. 10560
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Kék
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
GD-Zn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
30 x 14.6 x 17 mm
Cylindrical design
Összehúzócsavaros henger, Profilhenger, Fecskefark-henger, külső horony
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101145281
Gross weight
107
Height
20
Length
110
Net weight
107
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
176
Volume unit
CMQ
Width
80
Dimensions
30 mm x 14,6 mm x 17 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Cylindrical design
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Output function
NAMUR
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
58,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-IKT-Y1X
Tétel összesen
58,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése