chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Magnetic Field Sensor
BIM-IKT-Y1X-H1141
Rendelési azonosító sz. 10562
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
61,00 EUR
Tétel összesen
61,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-IKT-Y1X-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Fém
Housing quality
GD-Zn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
30 x 14.6 x 28 mm
Cylindrical design
Összehúzócsavaros henger, Profilhenger, Fecskefark-henger, külső horony
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101145342
Gross weight
54
Height
20
Length
40
Net weight
54
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
24
Volume unit
CMQ
Width
30
Dimensions
30 mm x 14,6 mm x 28 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Cylindrical design
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Output function
NAMUR