chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BIM-INT-Y1X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
BIM-INT-Y1X
Rendelési azonosító sz. 1056800
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Blue
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
32 x 5 x 6 mm
Cylindrical design
Tie-rod cylinder, Tie-rod cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Cylindrical design
Tie-rod cylinder, Tie-rod cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Output function
NAMUR
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
84,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-INT-Y1X
Tétel összesen
84,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése